Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Scroll compressor, DSF130A4ALBM

120H2422

Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Broj na crteži8560177
Broj pokretanja po satu [maks.]12
Brzina vrtnje pri 50 Hz [o/min]2900 rpm
Brzina vrtnje pri 60 Hz [o/min]3500 rpm
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak pri 24 °C [barg] [maks.]10.00 kg
Donja vrijednost za raspon napona pri 50 Hz [V]360 V
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]414 V
Duljina [mm]230.0 mm
EkonomajzerNo
Faza3
Frekvencija [Hz]50/60
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
IDVYes
Ispusna dimenzija priključka [in]7/8 in
Izjednačenje razine ulja1-3/4'' Rotolock
Klasifikacija za curenje460 V
Količina pakiranja1
LRA142 A
Maksimalna radna struja [MOC]24 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF130-4AL-SINGLE
materijal spoja usisa-
MaterijaliScroll compressor
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
Model numberDSF130A4ALBM
Napajanje kompresora [V]400/3/50 460/3/60
Naziv proizvodaScroll compressor DSF
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Niska strana, TS maks.53.0 °C
Niska strana, TS min.-35.0 °C
Niska vrijednost za nazivni napon pri 50 Hz [V]400 V
Niska vrijednost za nazivni napon pri 60 Hz [V]460 V
ObiteljDSF
Oblik ambalažeSingle pack
Obujam motora [cm3]116.90 cm³
OdobrenjeUL
Oil level switchNone
Karakteristike
Vrijednost
Okretni moment [Nm]2.00 N-m
Okretni moment stakla [Nm]50 N-m
OpisDSF130-4
Otpor namota za trofazne kompresore s istim namotima [Ohm]1.05 Ohm
Područje primjene WEEE-aNo
Priključci napajanjaScrew 4.8 mm
Pritezni moment [Nm]15.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Promjer [mm]243 mm
punjenje ulja [l]3.30 L
Rashladno sredstvoR32
Razred zaštite IP-aIP54 (with cable gland)
Referenca za ulje185SL
regulacija protokaFixed speed
RLA22.9 A
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]230.00 mm
Skupina proizvodaHermetic compressors
Snaga okr. momenta [Nm]3.00 N-m
Stakleni nosačThreaded
Standardna ugradnjaODF
Ubrizgavanje tekućineNo
Ukupna visina [mm]542.0 mm
Upotreba segmentaAir conditioning
Veličina cijevi tlačnog priključka [in]7/8 in
Veličina cijevi usisnog priključka [in]1-3/8 in
Veličina usisnog priključka [in]1-3/8 in
Visina ispusni spoj [mm]509 mm
Visina od osnovne ploče [mm]527 mm
Visina usisni spoj [mm]278 mm
Viskoznost [cP]40.0 cP
Visoka strana, TS maks.150.0 °C
Visoka strana, TS min.-35.0 °C
Visoka vrijednost za raspon napona pri 50 Hz [V]440 V
Visoka vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]506 V
Volumen niske strane13.6 L
Volumen visoke strane0.7 L
Vrijednost SEC - prosječna klima400 V
Vrsta proizvodaDSF130
Vrsta spojaBrazed
Vrsta uljaPOE
Zaštita motoraInternal overload protector

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina76 Kilogram
Neto težina64 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen314.305 Cubic decimeter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm