Scroll compressor, DSH120A3ALCM
120H2362
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 208-230/3/60, Packing format: Industrial pack
120H2362
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Američka oznaka EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Broj na crteži | 8560177 |
| Broj pokretanja po satu [maks.] | 12 |
| Brzina vrtnje pri 60 Hz [o/min] | 3500 rpm |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak pri 24 °C [barg] [maks.] | 10.00 kg |
| Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V] | 187 V |
| Duljina [mm] | 230.0 mm |
| Ekonomajzer | No |
| Faza | 3 |
| Frekvencija [Hz] | 60 |
| Gauge port HP | None |
| Gauge port LP | Schrader |
| IDV | Yes |
| Ispusna dimenzija priključka [in] | 7/8 in |
| Izjednačenje razine ulja | 1-3/4'' Rotolock |
| Klasifikacija za curenje | 230 V |
| Količina pakiranja | 8 |
| LRA | 267 A |
| Maksimalna radna struja [MOC] | 48 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH120-3AL-INDUST |
| materijal spoja usisa | - |
| Materijali | Scroll compressor |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 33.30 bar |
| Model number | DSH120A3ALCM |
| Napajanje kompresora [V] | 208-230/3/60 |
| Naziv proizvoda | Scroll compressor DSH |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
| Niska strana, TS maks. | 55.0 °C |
| Niska strana, TS min. | -35.0 °C |
| Niska vrijednost za nazivni napon pri 60 Hz [V] | 208 V |
| Obitelj | DSH |
| Oblik ambalaže | Industrial pack |
| Obujam motora [cm3] | 116.90 cm³ |
| Odobrenje | UL |
| Oil level switch | None |
| Okretni moment [Nm] | 2.00 N-m |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Okretni moment stakla [Nm] | 50 N-m |
| Opis | DSH120-3 |
| Otpor namota za trofazne kompresore s istim namotima [Ohm] | 0.27 Ohm |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Priključci napajanja | Screw 4.8 mm |
| Pritezni moment [Nm] | 15.00 N-m |
| Product line | Commercial Compressors |
| Promjer [mm] | 243 mm |
| punjenje ulja [l] | 3.30 L |
| Rashladno sredstvo | R410AR452BR454B |
| Razred zaštite IP-a | IP54 (with cable gland) |
| Referenca za ulje | 160SZ |
| regulacija protoka | Fixed speed |
| RLA | 43.6 A |
| Sadrži baterije | No |
| Širina [mm] | 230.00 mm |
| Skupina proizvoda | Hermetic compressors |
| Snaga okr. momenta [Nm] | 3.00 N-m |
| Stakleni nosač | Threaded |
| Standardna ugradnja | ODF |
| Ubrizgavanje tekućine | No |
| Ukupna visina [mm] | 542.0 mm |
| Upotreba segmenta | Air conditioning |
| Veličina cijevi tlačnog priključka [in] | 7/8 in |
| Veličina cijevi usisnog priključka [in] | 1-3/8 in |
| Veličina usisnog priključka [in] | 1-3/8 in |
| Visina ispusni spoj [mm] | 509 mm |
| Visina od osnovne ploče [mm] | 527 mm |
| Visina usisni spoj [mm] | 278 mm |
| Viskoznost [cP] | 32.0 cP |
| Visoka strana, TS maks. | 150.0 °C |
| Visoka strana, TS min. | -35.0 °C |
| Visoka vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V] | 253 V |
| Volumen niske strane | 13.6 L |
| Volumen visoke strane | 0.7 L |
| Vrsta proizvoda | DSH120 |
| Vrsta spoja | Brazed |
| Vrsta ulja | POE |
| Zaštita motora | Internal overload protector |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 69.78 Kilogram |
| Neto težina | 69.78 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |