Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Scroll compressor, DSH161A3ALDM

120H2358

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 208-230/3/60, Packing format: Industrial pack

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Broj na crteži8560177
Broj pokretanja po satu [maks.]12
Brzina vrtnje pri 60 Hz [o/min]3500 rpm
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak pri 24 °C [barg] [maks.]10.00 kg
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]187 V
Duljina [mm]230.0 mm
EkonomajzerNo
Faza3
Frekvencija [Hz]60
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
IDVYes
Ispusna dimenzija priključka [in]7/8 in
Izjednačenje razine ulja1-3/4'' Rotolock
Klasifikacija za curenje230 V
Količina pakiranja8
LRA315 A
Maksimalna radna struja [MOC]64 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH161-3AL-INDUST
materijal spoja usisa-
MaterijaliScroll compressor
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Model numberDSH161A3ALDM
Napajanje kompresora [V]208-230/3/60
Naziv proizvodaScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Niska strana, TS maks.55.0 °C
Niska strana, TS min.-35.0 °C
Niska vrijednost za nazivni napon pri 60 Hz [V]208 V
ObiteljDSH
Oblik ambalažeIndustrial pack
Obujam motora [cm3]151.70 cm³
OdobrenjeUL
Oil level switchNone
Okretni moment [Nm]2.00 N-m
Karakteristike
Vrijednost
Okretni moment stakla [Nm]50 N-m
OpisDSH161-3
Otpor namota za trofazne kompresore s istim namotima [Ohm]0.224 Ohm
Područje primjene WEEE-aNo
Priključci napajanjaScrew 4.8 mm
Pritezni moment [Nm]15.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Promjer [mm]243 mm
punjenje ulja [l]3.30 L
Rashladno sredstvoR410AR452BR454B
Razred zaštite IP-aIP54 (with cable gland)
Referenca za ulje160SZ
regulacija protokaFixed speed
RLA49.3 A
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]230.00 mm
Skupina proizvodaHermetic compressors
Snaga okr. momenta [Nm]3.00 N-m
Stakleni nosačThreaded
Standardna ugradnjaODF
Ubrizgavanje tekućineNo
Ukupna visina [mm]542.0 mm
Upotreba segmentaAir conditioning
Veličina cijevi tlačnog priključka [in]7/8 in
Veličina cijevi usisnog priključka [in]1-3/8 in
Veličina usisnog priključka [in]1-3/8 in
Visina ispusni spoj [mm]509 mm
Visina od osnovne ploče [mm]527 mm
Visina usisni spoj [mm]278 mm
Viskoznost [cP]32.0 cP
Visoka strana, TS maks.150.0 °C
Visoka strana, TS min.-35.0 °C
Visoka vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]253 V
Volumen niske strane13.6 L
Volumen visoke strane0.7 L
Vrsta proizvodaDSH161
Vrsta spojaBrazed
Vrsta uljaPOE
Zaštita motoraInternal overload protector

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina73.47 Kilogram
Neto težina70.97 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm