Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scroll compressor, DSH295C7APC

120H2049

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Industrial pack

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Broj na crteži8556208
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
IDVYes
Izjednačenje razine ulja2-1/4'' Rotolock
Količina pakiranja6
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH295-7AP-INDUST
MaterijaliScroll compressor
Model numberDSH295C7APC
Naglavak za ugradnjuODF
Napajanje kompresora [V]575/3/60
Naziv proizvodaScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
ObiteljDSH
Oblik ambalažeIndustrial pack
Obujam motora [cm3]276.20 cm³
OdobrenjeCEUL
Odvod ulja1/4'' flare
Karakteristike
Vrijednost
Oil level switchNone
Okretni moment GP LP [Nm]15 N-m
Okretni moment odvoda ulja [Nm]35 N-m
Okretni moment stakla [Nm]50 N-m
OpisDSH295-7
Područje primjene WEEE-aNo
Product lineCommercial Compressors
Promjer [mm]318 mm
Rashladno sredstvoR410AR452BR454B
regulacija protokaFixed speed
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaHermetic compressors
Stakleni nosačThreaded
Standardna ugradnjaODF
Ukupna visina [mm]653.0 mm
Upotreba segmentaAir conditioning
Visina ispusni spoj [mm]618 mm
Visina usisni spoj [mm]302 mm
Vrsta proizvodaDSH295
Završno brtvljenjeScroll

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina116 Kilogram
Neto težina112 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.839 Cubic meter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm