Scroll compressor, DSH485C7APC
120H2048
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Industrial pack
120H2048
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Američka oznaka EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Broj na crteži | 8556198 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [mm] | 371.0 mm |
| Gauge port HP | None |
| Gauge port LP | Schrader |
| IDV | Yes |
| Izjednačenje razine ulja | 2-1/4'' Rotolock |
| Količina pakiranja | 4 |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH485-7AP-INDUST |
| Materijali | Scroll compressor |
| Model number | DSH485C7APC |
| Naglavak za ugradnju | ODF |
| Napajanje kompresora [V] | 575/3/60 |
| Naziv proizvoda | Scroll compressor DSH |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 500/3/50 575/3/60 |
| Obitelj | DSH |
| Oblik ambalaže | Industrial pack |
| Obujam motora [cm3] | 442.60 cm³ |
| Odobrenje | CEUL |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Odvod ulja | 1/4'' flare |
| Oil level switch | None |
| Okretni moment stakla [Nm] | 50 N-m |
| Opis | DSH485-7 |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Product line | Commercial Compressors |
| Promjer [mm] | 333 mm |
| Rashladno sredstvo | R410AR452BR454B |
| regulacija protoka | Fixed speed |
| Sadrži baterije | No |
| Širina [mm] | 371.00 mm |
| Skupina proizvoda | Hermetic compressors |
| Stakleni nosač | Threaded |
| Standardna ugradnja | ODF |
| Ukupna visina [mm] | 726.0 mm |
| Upotreba segmenta | Air conditioning |
| Visina ispusni spoj [mm] | 667 mm |
| Visina usisni spoj [mm] | 302 mm |
| Vrsta proizvoda | DSH485 |
| Završno brtvljenje | Scroll |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 186.35 Kilogram |
| Neto težina | 182.6 Kilogram |
| Volumen | 1218.375 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162735527 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |