Danfoss logo
DSH600 - 8556192 - JPG

Scroll compressor, DSH598A9APC

120H1937

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/60, Packing format: Industrial pack

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
BojaBlue
Broj pokretanja po satu [maks.]12
Brzina vrtnje pri 60 Hz [o/min]3500 rpm
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak pri 24 °C [barg] [maks.]17.00 kg
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]342 V
EkonomajzerNo
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Faza3
Frekvencija [Hz]60
IDVYes
Ispitni diferencijal [bar] [maks.]37 bar
Ispitni niski tlak [bar] [maks.]34.3 bar
Ispitni visoki tlak [bar] [maks.]53.6 bar
Ispusna dimenzija priključka [in]1-3/8 in
Klasifikacija za curenje400 V
Količina pakiranja4
LRA566 A
Maksimalna radna struja [MOC]122 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH598-9AP-INDUST
materijal spoja usisa-
MaterijaliScroll compressor
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSH598A9APC
Napajanje kompresora [V]380-400/3/60
Naziv proizvodaScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Niska strana, TS maks.52.0 °C
Niska strana, TS min.-35.0 °C
Niska vrijednost za nazivni napon pri 60 Hz [V]380 V
Karakteristike
Vrijednost
ObiteljDSH
Oblik ambalažeIndustrial pack
Obujam motora [cm3]541.00 cm³
OdobrenjeOut of scope
Oil level switchNone
OpisDSH598-9
Otpor namota za trofazne kompresore s istim namotima [Ohm]0.231 Ohm
Područje primjene WEEE-aNo
Pritezni moment [Nm]21.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
punjenje ulja [l]6.10 L
Rashladno sredstvoR410AR452BR454B
Referenca za ulje160SZ
regulacija protokaFixed speed
RLA99 A
Sadrži baterijeNo
Šifra konfiguracijeSingle
Skupina proizvodaHermetic compressors
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Ubrizgavanje tekućineNo
Upotreba segmentaAir conditioning
Veličina cijevi tlačnog priključka [in]1-3/8 in
Veličina cijevi usisnog priključka [in]2-1/8 in
Veličina usisnog priključka [in]2-1/8 in
Viskoznost [cP]32.0 cP
Visoka strana, TS maks.150.0 °C
Visoka strana, TS min.-35.0 °C
Visoka vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]440 V
Volumen niske strane30.1 L
Volumen visoke strane4.0 L
Vrsta proizvodaDSH598
Vrsta spojaBrazed
Vrsta uljaPOE
Zaštita motoraElectronic protection module, 110/240 V
Zaštita od obrnute rotacijeElectronic module
Završno brtvljenjeScroll

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina225.75 Kilogram
Neto težina215 Kilogram
Volumen1218.375 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424645519
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm