Danfoss logo
DSH090 DSF090 DSF100 (NRVI) - 8560176

Scroll compressor, DSF100A9ALA

120H1897

Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/60, Packing format: Industrial pack

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
BojaBlue
Broj na crteži8560176
Broj pokretanja po satu [maks.]12
Brzina vrtnje pri 60 Hz [o/min]3500 rpm
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak pri 24 °C [barg] [maks.]8.00 kg
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]342 V
Duljina [mm]230.0 mm
EkonomajzerNo
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Faza3
Frekvencija [Hz]60
Gauge port HPNone
IDVYes
Ispitni diferencijal [bar] [maks.]37 bar
Ispitni niski tlak [bar] [maks.]36.7 bar
Ispitni visoki tlak [bar] [maks.]53.6 bar
Ispusna dimenzija priključka [in]7/8 in
Izjednačenje razine ulja1-3/4"Rotolock
Klasifikacija za curenje400 V
Količina pakiranja8
LRA124 A
Maksimalna radna struja [MOC]20 A
Material DescriptionDSF100-9AL-INDUST
materijal spoja usisa-
MaterijaliScroll compressor
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
Model numberDSF100A9ALA
Napajanje kompresora [V]380-400/3/60
Naziv proizvodaScroll compressor DSF
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Niska strana, TS maks.53.0 °C
Niska strana, TS min.-35.0 °C
Niska vrijednost za nazivni napon pri 60 Hz [V]380 V
ObiteljDSF
Oblik ambalažeIndustrial pack
Obujam motora [cm3]88.40 cm³
OdobrenjeCEULUKCA
Okretni moment [Nm]2.00 N-m
Okretni moment stakla [Nm]50 N-m
Karakteristike
Vrijednost
OpisDSF100-9
Otpor namota za trofazne kompresore s istim namotima [Ohm]1.05 Ohm
Područje primjene WEEE-aNo
Priključci napajanjaScrew 4.8 mm
Pritezni moment [Nm]15.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Promjer [mm]243 mm
punjenje ulja [l]3.00 L
Rashladno sredstvoR32
Razred zaštite IP-aIP54 (with cable gland)
Referenca za ulje185SL
regulacija protokaFixed speed
RLA21 A
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP dossier product nameCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Šifra konfiguracijeSingle
Širina [mm]230.00 mm
Skupina proizvodaHermetic compressors
Snaga okr. momenta [Nm]3.00 N-m
Stakleni nosačThreaded
Standardna ugradnjaODF
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Ubrizgavanje tekućineNo
Ukupna visina [mm]485.0 mm
UL odobrenjeYes
Upotreba segmentaAir conditioning
Veličina cijevi tlačnog priključka [in]7/8 in
Veličina cijevi usisnog priključka [in]1-1/8 in
Veličina usisnog priključka [in]1-1/8 in
Visina ispusni spoj [mm]451 mm
Visina od osnovne ploče [mm]470 mm
Visina usisni spoj [mm]235 mm
Viskoznost [cP]40.0 cP
Visoka strana, TS maks.150.0 °C
Visoka strana, TS min.-35.0 °C
Visoka vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]440 V
Volumen niske strane11.7 L
Volumen visoke strane0.7 L
Vrsta proizvodaDSF100
Vrsta spojaBrazed
Vrsta uljaPOE
Zaštita motoraInternal overload protector
Završno brtvljenjeScroll

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina61.75 Kilogram
Neto težina58 Kilogram
Volumen0.921 Cubic meter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424644109
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm