Scroll compressor, DSH184A4HLD
120H1752
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
120H1752
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Američka oznaka EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Broj na crteži | 8560178 |
| Brzina vrtnje pri 50 Hz [o/min] | 2900 rpm |
| Brzina vrtnje pri 60 Hz [o/min] | 3500 rpm |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrijednost za raspon napona pri 50 Hz [V] | 342 V |
| Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V] | 414 V |
| Duljina [mm] | 230.0 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Faza | 3 |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 |
| Gauge port HP | None |
| Gauge port LP | Schrader |
| IDV | Yes |
| Ispusna dimenzija priključka [in] | 7/8 in |
| Izjednačenje razine ulja | 1-3/4'' Rotolock |
| Klasifikacija za curenje | 460 V |
| Količina pakiranja | 8 |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH184-4HL-INDUST |
| materijal spoja usisa | - |
| Materijali | Scroll compressor |
| Model number | DSH184A4HLD |
| Napajanje kompresora [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Naziv proizvoda | Scroll compressor DSH |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Niska vrijednost za nazivni napon pri 50 Hz [V] | 380 V |
| Niska vrijednost za nazivni napon pri 60 Hz [V] | 460 V |
| Obitelj | DSH |
| Oblik ambalaže | Industrial pack |
| Obujam motora [cm3] | 170.30 cm³ |
| Odobrenje | CEUL |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oil level switch | None |
| Okretni moment [Nm] | 2.00 N-m |
| Okretni moment stakla [Nm] | 50 N-m |
| Opis | DSH184-4 |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Priključci napajanja | Screw 4.8 mm |
| Product line | Commercial Compressors |
| Promjer [mm] | 243 mm |
| Rashladno sredstvo | R410A |
| Razred zaštite IP-a | IP54 (with cable gland) |
| regulacija protoka | Fixed speed |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
| SCIP dossier product name | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
| Širina [mm] | 230.00 mm |
| Skupina proizvoda | Hermetic compressors |
| Snaga okr. momenta [Nm] | 3.00 N-m |
| Stakleni nosač | Threaded |
| Standardna ugradnja | ODF |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ukupna visina [mm] | 558.0 mm |
| Upotreba segmenta | Air conditioning |
| Veličina cijevi tlačnog priključka [in] | 7/8 in |
| Veličina cijevi usisnog priključka [in] | 1-3/8 in |
| Veličina usisnog priključka [in] | 1-3/8 in |
| Visina ispusni spoj [mm] | 524 mm |
| Visina od osnovne ploče [mm] | 543 mm |
| Visina usisni spoj [mm] | 299 mm |
| Visoka vrijednost za raspon napona pri 50 Hz [V] | 457 V |
| Visoka vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V] | 506 V |
| Vrijednost SEC - prosječna klima | 415 V |
| Vrsta proizvoda | DSH184 |
| Vrsta spoja | Brazed |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 76.12 Kilogram |
| Neto težina | 73.62 Kilogram |
| Volumen | 0.11 Cubic meter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424540111 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |