Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scroll compressor, DSH240B9AXC

120H1724

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/60, Packing format: Single pack

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
BojaBlue
Broj na crteži8556208
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
Diferencijalni tlak pri 24 °C [barg] [maks.]15.00 kg
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]342 V
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
Ispitni niski tlak [bar] [maks.]34.3 bar
Ispitni visoki tlak [bar] [maks.]53.6 bar
Ispusna dimenzija priključka [in]1-1/8 in
Izjednačenje razine ulja2-1/4'' Rotolock
Klasifikacija za curenje400 V
Količina pakiranja1
LRA277 A
Maksimalna radna struja [MOC]58 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH240-9AX-SINGLE
materijal spoja usisa-
MaterijaliScroll compressor
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSH240B9AXC
Naglavak za ugradnjuODF
Napajanje kompresora [V]380-400/3/60
Naziv proizvodaScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Niska strana, TS maks.52.0 °C
Niska strana, TS min.-35.0 °C
Niska vrijednost za nazivni napon pri 60 Hz [V]380 V
ObiteljDSH
Oblik ambalažeSingle pack
Obujam motora [cm3]227.60 cm³
OdobrenjeCEULUKCA
Karakteristike
Vrijednost
Odvod ulja1/4'' flare
Oil level switchNone
Okretni moment [Nm]4.00 N-m
Okretni moment GP LP [Nm]15 N-m
Okretni moment odvoda ulja [Nm]35 N-m
Okretni moment stakla [Nm]50 N-m
OpisDSH240-9
Otpor namota za trofazne kompresore s istim namotima [Ohm]0.94 Ohm
Područje primjene WEEE-aNo
Priključci napajanjaStud M5
Product lineCommercial Compressors
Promjer [mm]318 mm
punjenje ulja [l]6.10 L
Rashladno sredstvoR410AR452BR454B
Razred zaštite IP-aIP54 (with cable gland)
Referenca za ulje160SZ
regulacija protokaFixed speed
RLA41 A
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
Ukupna visina [mm]653.0 mm
UL odobrenjeYes
Upotreba segmentaAir conditioning
Veličina cijevi tlačnog priključka [in]1-1/8 in
Veličina cijevi usisnog priključka [in]1-5/8 in
Veličina usisnog priključka [in]1-5/8 in
Visina ispusni spoj [mm]618 mm
Visina usisni spoj [mm]302 mm
Viskoznost [cP]32.0 cP
Visoka strana, TS maks.150.0 °C
Visoka strana, TS min.-35.0 °C
Visoka vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]440 V
Volumen niske strane27.5 L
Volumen visoke strane2.9 L
Vrsta proizvodaDSH240
Vrsta spojaBrazed
Vrsta uljaPOE
Zaštita motoraElectronic protection module, 24 V ac
Zaštita od obrnute rotacijeElectronic module
Završno brtvljenjeScroll

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina110 Kilogram
Neto težina94 Kilogram
Volumen590.625 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424622695
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm