Danfoss logo
DSH090 DSF090 DSF100 (NRVI) - 8560176

Scroll compressor, DSF090A4ALB

120H1636

Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
BojaBlue
Broj na crteži8560176
Broj pokretanja po satu [maks.]12
Brzina vrtnje pri 50 Hz [o/min]2900 rpm
Brzina vrtnje pri 60 Hz [o/min]3500 rpm
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clause8.18.3.17.3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak pri 24 °C [barg] [maks.]8.00 kg
Donja vrijednost za raspon napona pri 50 Hz [V]360 V
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]414 V
Duljina [mm]230.0 mm
EkonomajzerNo
EU klauzula o RoHS izuzeću7(a)7(c)-I6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Faza3
Frekvencija [Hz]50/60
Gauge port HPNone
IDVYes
Ispitni diferencijal [bar] [maks.]37 bar
Ispitni niski tlak [bar] [maks.]36.7 bar
Ispitni visoki tlak [bar] [maks.]53.6 bar
Isporučene uputeInstallation instructions
Isporučeni nosačMounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers
Isporučeno uljeInitial oil charge
Ispusna dimenzija priključka [in]7/8 in
Izjednačenje razine ulja1-3/4"Rotolock
Klasifikacija za curenje460 V
Količina pakiranja8
LRA98 A
Maksimalna radna struja [MOC]17 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF090-4AL-INDUST
materijal spoja usisa-
MaterijaliScroll compressor
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
MCC24 A
Model numberDSF090A4ALB
Napajanje kompresora [V]400/3/50 460/3/60
Naziv proizvodaScroll compressor DSF
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Niska strana, TS maks.53.0 °C
Niska strana, TS min.-35.0 °C
Niska vrijednost za nazivni napon pri 50 Hz [V]400 V
Niska vrijednost za nazivni napon pri 60 Hz [V]460 V
ObiteljDSF
Oblik ambalažeIndustrial pack
Obujam motora [cm3]81.30 cm³
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeCEULUKCA
Oil level switchNone
Okretni moment [Nm]2.00 N-m
Okretni moment stakla [Nm]50 N-m
OpisDSF090-4
Otpor namota za trofazne kompresore s istim namotima [Ohm]1,47 Ohm
Područje primjene WEEE-aNo
Priključci napajanjaScrew 4.8 mm
Pritezni moment [Nm]15.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Promjer [mm]243 mm
punjenje ulja [l]3.00 L
Rashladno sredstvoR32
Razred zaštite IP-aIP54 (with cable gland)
Referenca za ulje185SL
regulacija protokaFixed speed
RLA17.1 A
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP dossier product nameCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Šifra konfiguracijeSingle
Širina [mm]230.00 mm
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
Ukupna visina [mm]485.0 mm
UL odobrenjeYes
Upotreba segmentaAir conditioning
Veličina cijevi tlačnog priključka [in]7/8 in
Veličina cijevi usisnog priključka [in]1-1/8 in
Veličina usisnog priključka [in]1-1/8 in
Visina ispusni spoj [mm]451 mm
Visina od osnovne ploče [mm]470 mm
Visina usisni spoj [mm]235 mm
Viskoznost [cP]40.0 cP
Visoka strana, TS maks.150.0 °C
Visoka strana, TS min.-35.0 °C
Visoka vrijednost za raspon napona pri 50 Hz [V]440 V
Visoka vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]506 V
Volumen niske strane11.7 L
Volumen visoke strane0.7 L
Vrijednost SEC - prosječna klima400 V
Vrsta proizvodaDSF090
Vrsta spojaBrazed
Vrsta uljaPOE
Zaštita motoraInternal overload protector
Završno brtvljenjeScroll

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina61.75 Kilogram
Neto težina58 Kilogram
Volumen0.1 Cubic meter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424542092
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm