Danfoss logo
 DSH485 DSF485 DSF530 - 8556198

Scroll compressor, DSF485A4ABA

120H1449

Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
BojaBlue
Broj na crteži8556198
Broj pokretanja po satu [maks.]12
Brzina vrtnje pri 50 Hz [o/min]2900 rpm
Brzina vrtnje pri 60 Hz [o/min]3500 rpm
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak pri 24 °C [barg] [maks.]17.00 kg
Donja vrijednost za raspon napona pri 50 Hz [V]342 V
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]414 V
Duljina [mm]371.0 mm
EkonomajzerNo
EPD dostupanYes
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Faza3
Frekvencija [Hz]50/60
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
IDVYes
Ispitni diferencijal [bar] [maks.]37 bar
Ispitni niski tlak [bar] [maks.]34.3 bar
Ispitni visoki tlak [bar] [maks.]53.6 bar
Isporučeno uljeInitial oil charge
Ispusna dimenzija priključka [in]1-3/8 in
Izjednačenje razine ulja2-1/4'' Rotolock
Klasifikacija za curenje460 V
Količina pakiranja4
LRA389 A
Maksimalna radna struja [MOC]80 A
Material DescriptionDSF485-4-AB-INDUST
materijal spoja usisa-
MaterijaliScroll compressor
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSF485A4ABA
Naglavak za ugradnjuODF
Napajanje kompresora [V]380-415/3/50 460/3/60
Naziv proizvodaScroll compressor DSF
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Niska strana, TS maks.51.0 °C
Niska strana, TS min.-35.0 °C
Niska vrijednost za nazivni napon pri 50 Hz [V]380 V
Niska vrijednost za nazivni napon pri 60 Hz [V]460 V
ObiteljDSF
Oblik ambalažeIndustrial pack
Karakteristike
Vrijednost
Obujam motora [cm3]407.20 cm³
OdobrenjeCEULUKCA
Odvod ulja1/4'' flare
Okretni moment [Nm]4.00 N-m
Okretni moment stakla [Nm]50 N-m
OpisDSF485-4
Otpor namota za trofazne kompresore s istim namotima [Ohm]0.28 Ohm
Područje primjene WEEE-aNo
Priključci napajanjaStud M5
Product lineCommercial Compressors
Promjer [mm]333 mm
punjenje ulja [l]6.10 L
Rashladno sredstvoR32
Razred zaštite IP-aIP54 (with cable gland)
Referenca za ulje185SL
regulacija protokaFixed speed
RLA76 A
Sadrži baterijeNo
Šifra konfiguracijeSingle
Širina [mm]371.00 mm
Skupina proizvodaHermetic compressors
Snaga okr. momenta [Nm]3.00 N-m
Stakleni nosačThreaded
Standardna ugradnjaODF
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Ubrizgavanje tekućineNo
Ukupna visina [mm]726.0 mm
UL odobrenjeYes
Upotreba segmentaAir conditioning
Veličina cijevi tlačnog priključka [in]1-3/8 in
Veličina cijevi usisnog priključka [in]1-5/8 in
Veličina usisnog priključka [in]1-5/8 in
Visina ispusni spoj [mm]667 mm
Visina usisni spoj [mm]302 mm
Viskoznost [cP]40.0 cP
Visoka strana, TS maks.150.0 °C
Visoka strana, TS min.-35.0 °C
Visoka vrijednost za raspon napona pri 50 Hz [V]457 V
Visoka vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]506 V
Volumen niske strane28.5 L
Volumen visoke strane3.9 L
Vrijednost SEC - prosječna klima415 V
Vrsta proizvodaDSF485
Vrsta spojaBrazed
Vrsta uljaPOE
Zaštita motoraElectronic protection module, 110/240 V
Zaštita od obrnute rotacijeElectronic module
Završno brtvljenjeScroll

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina185 Kilogram
Neto težina181.25 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428663168
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm