Danfoss logo
DSH600 - 8556192 - JPG

Scroll compressor, DSH600B7AXC

120H1384

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Single pack

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
BojaBlue
Broj na crteži8556192a
Broj pokretanja po satu [maks.]12
Brzina vrtnje pri 60 Hz [o/min]3500 rpm
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak pri 24 °C [barg] [maks.]17.00 kg
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]517 V
Duljina [mm]371.0 mm
EkonomajzerNo
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Faza3
Frekvencija [Hz]60
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
IDVYes
Ispitni diferencijal [bar] [maks.]37 bar
Ispitni niski tlak [bar] [maks.]34.3 bar
Ispitni visoki tlak [bar] [maks.]53.6 bar
Ispusna dimenzija priključka [in]1-3/8 in
Izjednačenje razine ulja2-1/4'' Rotolock
Klasifikacija za curenje575 V
Količina pakiranja1
LRA354 A
Maksimalna radna struja [MOC]91 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH600-7-AX-SINGLE
materijal spoja usisa-
MaterijaliScroll compressor
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSH600B7AXC
Naglavak za ugradnjuODF
Napajanje kompresora [V]575/3/60
Naziv proizvodaScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Niska strana, TS maks.52.0 °C
Niska strana, TS min.-35.0 °C
Niska vrijednost za nazivni napon pri 60 Hz [V]575 V
ObiteljDSH
Oblik ambalažeSingle pack
Obujam motora [cm3]442.60 cm³
OdobrenjeCEULUKCA
Karakteristike
Vrijednost
Odvod ulja1/4'' flare
Oil level switchNone
Okretni moment [Nm]4.00 N-m
Okretni moment stakla [Nm]50 N-m
OpisDSH600-7
Otpor namota za trofazne kompresore s istim namotima [Ohm]0.38 Ohm
Područje primjene WEEE-aNo
Priključci napajanjaStud M5
Pritezni moment [Nm]21.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Promjer [mm]333 mm
punjenje ulja [l]6.10 L
Rashladno sredstvoR410AR452BR454B
Razred zaštite IP-aIP54 (with cable gland)
Referenca za ulje160SZ
regulacija protokaFixed speed
RLA70 A
Sadrži baterijeNo
Šifra konfiguracijeSingle
Širina [mm]371.00 mm
Skupina proizvodaHermetic compressors
Snaga okr. momenta [Nm]3.00 N-m
Stakleni nosačThreaded
Standardna ugradnjaODF
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Ubrizgavanje tekućineNo
Ukupna visina [mm]799.0 mm
UL odobrenjeYes
Upotreba segmentaAir conditioning
Veličina cijevi tlačnog priključka [in]1-3/8 in
Veličina cijevi usisnog priključka [in]2-1/8 in
Veličina usisnog priključka [in]2-1/8 in
Visina ispusni spoj [mm]732 mm
Visina usisni spoj [mm]302 mm
Viskoznost [cP]32.0 cP
Visoka strana, TS maks.150.0 °C
Visoka strana, TS min.-35.0 °C
Visoka vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]632 V
Volumen niske strane30.1 L
Volumen visoke strane4.0 L
Vrsta proizvodaDSH600
Vrsta spojaBrazed
Vrsta uljaPOE
Zaštita motoraElectronic protection module, 24 V ac
Zaštita od obrnute rotacijeElectronic module
Završno brtvljenjeScroll

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina225.75 Kilogram
Neto težina215 Kilogram
Volumen590.625 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424678166
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm