Scroll compressor, DSH381C4APD
120H1365
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
120H1365
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Američka oznaka EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Boja | Blue |
| Broj na crteži | 8556199 |
| Broj pokretanja po satu [maks.] | 12 |
| Brzina vrtnje pri 50 Hz [o/min] | 2900 rpm |
| Brzina vrtnje pri 60 Hz [o/min] | 3500 rpm |
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak pri 24 °C [barg] [maks.] | 17.00 kg |
| Donja vrijednost za raspon napona pri 50 Hz [V] | 342 V |
| Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V] | 414 V |
| Duljina [mm] | 371.0 mm |
| Ekonomajzer | No |
| EPD dostupan | Yes |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Faza | 3 |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 |
| Gauge port HP | None |
| Gauge port LP | Schrader |
| IDV | Yes |
| Ispitni diferencijal [bar] [maks.] | 37 bar |
| Ispitni niski tlak [bar] [maks.] | 34.3 bar |
| Ispitni visoki tlak [bar] [maks.] | 53.6 bar |
| Ispusna dimenzija priključka [in] | 1-1/8 in |
| Izjednačenje razine ulja | 2-1/4'' Rotolock |
| Klasifikacija za curenje | 460 V |
| Količina pakiranja | 4 |
| LRA | 294 A |
| Maksimalna radna struja [MOC] | 72 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH381-4AP-INDUST\ |
| materijal spoja usisa | - |
| Materijali | Scroll compressor |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.20 bar |
| Model number | DSH381C4APD |
| Naglavak za ugradnju | ODF |
| Napajanje kompresora [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Naziv proizvoda | Scroll compressor DSH |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Niska strana, TS maks. | 52.0 °C |
| Niska strana, TS min. | -35.0 °C |
| Niska vrijednost za nazivni napon pri 50 Hz [V] | 380 V |
| Niska vrijednost za nazivni napon pri 60 Hz [V] | 460 V |
| Obitelj | DSH |
| Oblik ambalaže | Industrial pack |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Obujam motora [cm3] | 345.00 cm³ |
| Odobrenje | CEULUKCA |
| Odvod ulja | 1/4'' flare |
| Oil level switch | None |
| Okretni moment [Nm] | 4.00 N-m |
| Okretni moment stakla [Nm] | 50 N-m |
| Opis | DSH381-4 |
| Otpor namota za trofazne kompresore s istim namotima [Ohm] | 0.45 Ohm |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Priključci napajanja | Stud M5 |
| Product line | Commercial Compressors |
| Promjer [mm] | 333 mm |
| punjenje ulja [l] | 6.10 L |
| Rashladno sredstvo | R410AR452BR454B |
| Razred zaštite IP-a | IP54 (with cable gland) |
| Referenca za ulje | 160SZ |
| regulacija protoka | Fixed speed |
| Sadrži baterije | No |
| Šifra konfiguracije | Single |
| Širina [mm] | 371.00 mm |
| Skupina proizvoda | Hermetic compressors |
| Snaga okr. momenta [Nm] | 3.00 N-m |
| Stakleni nosač | Threaded |
| Standardna ugradnja | ODF |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Ubrizgavanje tekućine | No |
| Ukupna visina [mm] | 726.0 mm |
| UL odobrenje | Yes |
| Upotreba segmenta | Air conditioning |
| Veličina cijevi tlačnog priključka [in] | 1-1/8 in |
| Veličina cijevi usisnog priključka [in] | 1-5/8 in |
| Veličina usisnog priključka [in] | 1-5/8 in |
| Visina ispusni spoj [mm] | 667 mm |
| Visina usisni spoj [mm] | 302 mm |
| Viskoznost [cP] | 32.0 cP |
| Visoka strana, TS maks. | 150.0 °C |
| Visoka strana, TS min. | -35.0 °C |
| Visoka vrijednost za raspon napona pri 50 Hz [V] | 457 V |
| Visoka vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V] | 506 V |
| Volumen niske strane | 31.1 L |
| Volumen visoke strane | 4.0 L |
| Vrijednost SEC - prosječna klima | 415 V |
| Vrsta proizvoda | DSH381 |
| Vrsta spoja | Brazed |
| Vrsta ulja | POE |
| Zaštita motora | Electronic protection module, 110/240 V |
| Zaštita od obrnute rotacije | Electronic module |
| Završno brtvljenje | Scroll |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 168.25 Kilogram |
| Neto težina | 161.25 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428663601 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |