Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scroll compressor, DSH295A9ACA

120H1238

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/60, Packing format: Single pack
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
BojaBlue
Broj na crteži8556208
Broj pokretanja po satu [maks.]12
Brzina vrtnje pri 60 Hz [o/min]3500 rpm
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak pri 24 °C [barg] [maks.]13.50 kg
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]342 V
EkonomajzerNo
Faza3
Frekvencija [Hz]60
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Ispitni diferencijal [bar] [maks.]37 bar
Ispitni niski tlak [bar] [maks.]34.3 bar
Ispitni visoki tlak [bar] [maks.]48.7 bar
Isporučene uputeInstallation instructions
Isporučeni modulElectronic protection module mounted in terminal box
Isporučeno uljeInitial oil charge
Ispusna dimenzija priključka [in]1-1/8 in
Izjednačenje razine ulja2-1/4'' Rotolock
Klasifikacija za curenje380 V
Količina pakiranja1
LRA310 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH295-9AC-SINGLE
materijal spoja usisa-
MaterijaliScroll compressor
Model numberDSH295A9ACA
Naglavak za ugradnjuODF
Napajanje kompresora [V]380-400/3/60
Naziv proizvodaScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Niska vrijednost za nazivni napon pri 60 Hz [V]380 V
ObiteljDSH
Oblik ambalažeSingle pack
Obujam motora [cm3]276.20 cm³
Odvod ulja1/4'' flare
Karakteristike
Vrijednost
Oil level switchNone
Okretni moment [Nm]4.00 N-m
Okretni moment GP LP [Nm]15 N-m
Okretni moment odvoda ulja [Nm]35 N-m
Okretni moment stakla [Nm]50 N-m
OpisDSH295-9
Otpor namota za trofazne kompresore s istim namotima [Ohm]0.36 Ohm
Područje primjene WEEE-aNo
Priključci napajanjaStud M5
Pritezni moment [Nm]21.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Promjer [mm]318 mm
punjenje ulja [l]6.70 L
Rashladno sredstvoR410A
Razred zaštite IP-aIP54 (with cable gland)
Referenca za ulje160SZ
regulacija protokaFixed speed
RLA51.4 A
Sadrži baterijeNo
Šifra konfiguracijeSingle
Skupina proizvodaHermetic compressors
Snaga okr. momenta [Nm]3.00 N-m
Stakleni nosačThreaded
Standardna ugradnjaODF
Ukupna visina [mm]653.0 mm
Upotreba segmentaAir conditioning
Veličina cijevi tlačnog priključka [in]1-1/8 in
Veličina cijevi usisnog priključka [in]1-5/8 in
Veličina usisnog priključka [in]1-5/8 in
Visina ispusni spoj [mm]618 mm
Visina usisni spoj [mm]302 mm
Viskoznost [cP]32.0 cP
Visoka vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]418 V
Vrsta proizvodaDSH295
Vrsta spojaBrazed
Vrsta uljaPOE
Zaštita motoraElectronic protection module, 110/240 V
Zaštita od obrnute rotacijeElectronic module
Završno brtvljenjeScroll

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina122.1 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Neto težina111 Kilogram