Danfoss logo
SH180 SH240 SH295 DSH240 DSH295 - 8556089

Scroll compressor, DSH294A9AAA

120H1233

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/60, Packing format: Industrial pack
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
BojaBlue
Broj na crteži8556089c
Broj pokretanja po satu [maks.]12
Brzina vrtnje pri 60 Hz [o/min]3500 rpm
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak pri 24 °C [barg] [maks.]13.50 kg
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]342 V
EkonomajzerNo
Faza3
Frekvencija [Hz]60
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Ispitni diferencijal [bar] [maks.]37 bar
Ispitni niski tlak [bar] [maks.]34.3 bar
Ispitni visoki tlak [bar] [maks.]48.7 bar
Isporučene uputeInstallation instructions
Isporučeni modulElectronic protection module mounted in terminal box
Isporučeno uljeInitial oil charge
Ispusna dimenzija priključka [in]1-1/8 in
Izjednačenje razine ulja2-1/4'' Rotolock
Klasifikacija za curenje380 V
Količina pakiranja6
LRA310 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH294-9-AA-INDUST
materijal spoja usisa-
MaterijaliScroll compressor
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
Model numberDSH294A9AAA
Napajanje kompresora [V]380-400/3/60
Naziv proizvodaScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Niska strana, TS maks.52.0 °C
Niska strana, TS min.-35.0 °C
Niska vrijednost za nazivni napon pri 60 Hz [V]380 V
ObiteljDSH
Oblik ambalažeIndustrial pack
Obujam motora [cm3]269.00 cm³
Odvod ulja1/4'' flare
Oil level switchNone
Karakteristike
Vrijednost
Okretni moment [Nm]4.00 N-m
Okretni moment stakla [Nm]50 N-m
OpisDSH294-9
Otpor namota za trofazne kompresore s istim namotima [Ohm]0.36 Ohm
Područje primjene WEEE-aNo
Priključci napajanjaStud M5
Pritezni moment [Nm]21.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Promjer [mm]318 mm
punjenje ulja [l]6.10 L
Rashladno sredstvoR410A
Razred zaštite IP-aIP54 (with cable gland)
Referenca za ulje160SZ
regulacija protokaFixed speed
RLA51.4 A
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.93a1729e-411b-49a8-b88a-45d48470b899
Šifra konfiguracijeSingle
Skupina proizvodaHermetic compressors
Snaga okr. momenta [Nm]3.00 N-m
Stakleni nosačThreaded
Standardna ugradnjaODF
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Ukupna visina [mm]683.0 mm
Upotreba segmentaAir conditioning
Veličina cijevi tlačnog priključka [in]1-1/8 in
Veličina cijevi usisnog priključka [in]1-5/8 in
Veličina usisnog priključka [in]1-5/8 in
Visina ispusni spoj [mm]648 mm
Visina usisni spoj [mm]331 mm
Viskoznost [cP]32.0 cP
Visoka strana, TS maks.150.0 °C
Visoka strana, TS min.-35.0 °C
Visoka vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]418 V
Volumen niske strane28.5 L
Volumen visoke strane2.5 L
Vrsta proizvodaDSH294
Vrsta spojaBrazed
Vrsta uljaPOE
Zaštita motoraElectronic protection module, 24 V ac
Zaštita od obrnute rotacijeElectronic module
Završno brtvljenjeScroll

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina117.83 Kilogram
Neto težina111 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm