Danfoss logo
SH105 SH120 SH140 SH161 DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 SM124 SM147 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 MLM090 MLZ090- 8560003 - JPG

Scroll compressor, DSH140A4ALC

120H1207

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Preporučena zamjena: 120H1542

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
BojaBlue
Broj na crteži8560003
Broj pokretanja po satu [maks.]12
Brzina vrtnje pri 50 Hz [o/min]2900 rpm
Brzina vrtnje pri 60 Hz [o/min]3500 rpm
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak pri 24 °C [barg] [maks.]10.00 kg
Donja vrijednost za raspon napona pri 50 Hz [V]342 V
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]414 V
EkonomajzerNo
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Faza3
Frekvencija [Hz]50/60
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
IDVYes
Ispitni diferencijal [bar] [maks.]37 bar
Ispitni niski tlak [bar] [maks.]33.3 bar
Ispitni visoki tlak [bar] [maks.]48.7 bar
Isporučene uputeInstallation instructions
Isporučeni nosačMounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers
Isporučeno uljeInitial oil charge
Ispusna dimenzija priključka [in]7/8 in
Izjednačenje razine ulja1-3/4'' Rotolock
Klasifikacija za curenje460 V
Kôd rezervnih dijelova120H1542
Količina pakiranja8
LRA147 A
Maksimalna radna struja [MOC]28 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH140-4AL-INDUST
materijal spoja usisa-
MaterijaliScroll compressor
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
MCC30 A
Model numberDSH140A4ALC
Napajanje kompresora [V]380-415/3/50 460/3/60
Naziv proizvodaScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Niska strana, TS maks.55.0 °C
Niska strana, TS min.-35.0 °C
Niska vrijednost za nazivni napon pri 50 Hz [V]380 V
Niska vrijednost za nazivni napon pri 60 Hz [V]460 V
ObiteljDSH
Oblik ambalažeIndustrial pack
Karakteristike
Vrijednost
Obujam motora [cm3]132.90 cm³
OdobrenjeCEULUKCA
Oil level switchNone
Okretni moment [Nm]2.00 N-m
Okretni moment stakla [Nm]50 N-m
OpisDSH140-4 (Old)
Otpor namota za trofazne kompresore s istim namotima [Ohm]0.92 Ohm
Područje primjene WEEE-aNo
Priključci napajanjaScrew 4.8 mm
Pritezni moment [Nm]15.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Promjer [mm]243 mm
punjenje ulja [l]3.30 L
Rashladno sredstvoR410AR452BR454B
Razred zaštite IP-aIP54 (with cable gland)
Referenca za ulje160SZ
regulacija protokaFixed speed
RLA21.4 A
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP dossier product nameCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
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
Ukupna visina [mm]540.0 mm
UL odobrenjeYes
Upotreba segmentaAir conditioning
Veličina cijevi tlačnog priključka [in]7/8 in
Veličina cijevi usisnog priključka [in]1-3/8 in
Veličina usisnog priključka [in]1-3/8 in
Visina ispusni spoj [mm]509 mm
Visina usisni spoj [mm]278 mm
Viskoznost [cP]32.0 cP
Visoka strana, TS maks.150.0 °C
Visoka strana, TS min.-35.0 °C
Visoka vrijednost za raspon napona pri 50 Hz [V]457 V
Visoka vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]506 V
Volumen niske strane13.6 L
Volumen visoke strane0.7 L
Vrijednost SEC - prosječna klima415 V
Vrsta proizvodaDSH140
Vrsta spojaBrazed
Vrsta uljaPOE
Zaštita motoraInternal overload protector
Završno brtvljenjeScroll

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina71.81 Kilogram
Neto težina69.9 Kilogram
Volumen0.408 Cubic meter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424542627
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm