Scroll compressor, DSH120A7ALA
120H1201
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Industrial pack
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Preporučena zamjena: 120H1851
120H1201
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Američka oznaka EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Boja | Blue |
| Broj na crteži | 8560003 |
| Broj pokretanja po satu [maks.] | 12 |
| Brzina vrtnje pri 60 Hz [o/min] | 3500 rpm |
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak pri 24 °C [barg] [maks.] | 10.00 kg |
| Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V] | 517 V |
| Ekonomajzer | No |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Faza | 3 |
| Frekvencija [Hz] | 60 |
| Gauge port HP | None |
| Gauge port LP | Schrader |
| IDV | Yes |
| Ispitni diferencijal [bar] [maks.] | 37 bar |
| Ispitni niski tlak [bar] [maks.] | 33.3 bar |
| Ispitni visoki tlak [bar] [maks.] | 48.7 bar |
| Isporučene upute | Installation instructions |
| Isporučeni nosač | Mounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers |
| Isporučeno ulje | Initial oil charge |
| Ispusna dimenzija priključka [in] | 7/8 in |
| Izjednačenje razine ulja | 1-3/4'' Rotolock |
| Klasifikacija za curenje | 575 V |
| Kôd rezervnih dijelova | 120H1534 |
| Količina pakiranja | 8 |
| LRA | 103 A |
| Maksimalna radna struja [MOC] | 19 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | Del-DSH120-7AL-INDUST |
| materijal spoja usisa | - |
| Materijali | Scroll compressor |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 33.30 bar |
| MCC | 24 A |
| Model number | DSH120A7ALA |
| Napajanje kompresora [V] | 575/3/60 |
| Naziv proizvoda | Scroll compressor DSH |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 500/3/50 575/3/60 |
| Niska strana, TS maks. | 55.0 °C |
| Niska strana, TS min. | -35.0 °C |
| Niska vrijednost za nazivni napon pri 60 Hz [V] | 575 V |
| Obitelj | DSH |
| Oblik ambalaže | Industrial pack |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Obujam motora [cm3] | 116.90 cm³ |
| Odobrenje | CEULUKCA |
| Oil level switch | None |
| Okretni moment [Nm] | 2.00 N-m |
| Okretni moment stakla [Nm] | 50 N-m |
| Opis | DSH120-7 (Old) |
| Otpor namota za trofazne kompresore s istim namotima [Ohm] | 1.57 Ohm |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Priključci napajanja | Screw 4.8 mm |
| Pritezni moment [Nm] | 15.00 N-m |
| Product line | Commercial Compressors |
| Promjer [mm] | 243 mm |
| punjenje ulja [l] | 3.30 L |
| Rashladno sredstvo | R410A |
| Razred zaštite IP-a | IP54 (with cable gland) |
| Referenca za ulje | 160SZ |
| regulacija protoka | Fixed speed |
| RLA | 17.1 A |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
| SCIP dossier product name | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
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
| Ukupna visina [mm] | 540.0 mm |
| UL odobrenje | Yes |
| Upotreba segmenta | Air conditioning |
| Veličina cijevi tlačnog priključka [in] | 7/8 in |
| Veličina cijevi usisnog priključka [in] | 1-3/8 in |
| Veličina usisnog priključka [in] | 1-3/8 in |
| Visina ispusni spoj [mm] | 509 mm |
| Visina usisni spoj [mm] | 278 mm |
| Viskoznost [cP] | 32.0 cP |
| Visoka strana, TS maks. | 150.0 °C |
| Visoka strana, TS min. | -35.0 °C |
| Visoka vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V] | 632 V |
| Volumen niske strane | 13.6 L |
| Volumen visoke strane | 0.7 L |
| Vrsta proizvoda | DSH120 |
| Vrsta spoja | Brazed |
| Vrsta ulja | POE |
| Zaštita motora | Internal overload protector |
| Završno brtvljenje | Scroll |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 69.78 Kilogram |
| Neto težina | 64 Kilogram |
| Volumen | 0.408 Cubic meter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424542665 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |