Danfoss logo
Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), MPHE H118L-EZ, Broj ploča: 100-product-details

Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), MPHE H118L-EZ, Broj ploča: 100

111H0691

Maks. radni tlak [bar]: 35, Funkcija: Isparivač, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ApplicationHeat pump
Br. modela118
Broj ploča100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkcijaIsparivač
KategorijaIII
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeTvrdo lemljenje bakra
Maks. radni tlak [bar]35.0 bar
Maks. radni tlak [psi]508 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H118L-EZ-100
Napomena o funkcijiNull
Naziv proizvodaPločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate)
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeASCECRNEACKRAIAUAUL
OpremaNull
Oznaka vrsteH118L-EZ
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Projektni raspon temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektni raspon temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektni raspon temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektni raspon temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Raspon vel. priklj. Q1H2"1/8
Raspon vel. priklj. Q2H2"1/8
Karakteristike
Vrijednost
Raspon vel. priklj. Q3H3/4
Raspon vel. priklj. Q4H1"5/8
Raspon vel. priklj. Q5Null
Raspon vel. priklj. Q6Null
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Uzorak pločeZ
Vel. priklj. H1Null
Vel. priklj. H2Null
Vel. priklj. H3Null
Vel. priklj. H4Null
Vel. priklj. H5Null
Vel. priklj. H6Null
Vrsta priklj. H1Null
Vrsta priklj. H2Null
Vrsta priklj. H3Null
Vrsta priklj. H4Null
Vrsta priklj. H5Null
Vrsta priklj. H6Null
Vrsta priklj. Q1Lemni priključak
Vrsta priklj. Q2Lemni priključak
Vrsta priklj. Q3Lemni priključak
Vrsta priklj. Q4Lemni priključak
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta proizvodaMPHE H118L-EZ

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina42 Kilogram
Neto težina34.7 Kilogram
Volumen101.52 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255248910
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm