Danfoss logo
Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), MPHE H118L-EZ, Broj ploča: 90-product-details

Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), MPHE H118L-EZ, Broj ploča: 90

111H0523

Maks. radni tlak [bar]: 35, Funkcija: Isparivač, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ApplicationHeat pump
Br. modela118
Broj ploča90
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkcijaIsparivač
KategorijaIII
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeTvrdo lemljenje bakra
Maks. radni tlak [bar]35.0 bar
Maks. radni tlak [psi]508 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H118L-EZ-90
Napomena o funkcijiNull
Naziv proizvodaPločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate)
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeASCECRNEACKRAIAUAUL
OpremaSvornjak
Oznaka vrsteH118L-EZ
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Projektni raspon temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektni raspon temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektni raspon temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektni raspon temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Raspon vel. priklj. Q1Null
Raspon vel. priklj. Q2Null
Karakteristike
Vrijednost
Raspon vel. priklj. Q3H5/8
Raspon vel. priklj. Q4H1"1/8
Raspon vel. priklj. Q5Null
Raspon vel. priklj. Q6Null
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Uzorak pločeZ
Vel. priklj. H1L1"1/2
Vel. priklj. H2L1"1/2
Vel. priklj. H3Null
Vel. priklj. H4Null
Vel. priklj. H5Null
Vel. priklj. H6Null
Vrsta priklj. H1Vanjski navojni priključak G
Vrsta priklj. H2Vanjski navojni priključak G
Vrsta priklj. H3Null
Vrsta priklj. H4Null
Vrsta priklj. H5Null
Vrsta priklj. H6Null
Vrsta priklj. Q1Null
Vrsta priklj. Q2Null
Vrsta priklj. Q3Lemni priključak
Vrsta priklj. Q4Lemni priključak
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta proizvodaMPHE H118L-EZ

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina42 Kilogram
Neto težina32 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen101.52 Liter
EAN/UPC5715255227151