Danfoss logo
Temperature Sensor, MBT 155, Pg 9 / Pg 11, G 1/4, w/o pocket

097U0397

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina umetka [in]8.500 in
Duljina umetka [mm]215 mm
Električni priključakAngular connector
Električni priključci, muški/ženskiMuški i ženski
Element osjetnika [komad]1 pc
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
IP raspon kućištaIP65
Izlazni signalCurrent
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Količina po obliku pakiranja13 pc
Material DescriptionMBT 155 Apply to 097U7154
Materijal spojaNehrđajući čelik
Materijal zaštitne cijeviAISI 316 TI
Mjerni raspon [°C] [Max.]200 °C
Mjerni raspon [°C] [Min.]0 °C
Mjerni raspon [°F] [Max.]392 °F
Mjerni raspon [°F] [Min.]32 °F
Naziv proizvodaSenzor za prijenos temperature
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCE
Otpor elemenata osjetnika [Ohm]1000 Ohm
Oznaka vrsteMBT 155 Apply to 097U7154
Postavka raspona pretvarača [°C] [maks.]200 °C
Postavka raspona pretvarača [°C] [min.]0 °C
Postavka raspona pretvarača [°F] [maks.]392 °F
Postavka raspona pretvarača [°F] [min.]32 °F
Karakteristike
Vrijednost
Procesni materijal spojaNehrđajući čelik
Procesni priključak, muški/ženskiMUŠKI
Product lineSensing Solutions
Promjer zaštitne cijevi [in]0.236 in
Promjer zaštitne cijevi [mm]6.0 mm
Raspon temperature [°C] [Max.]200 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]392 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-58 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaOsjetnici
Standard spojaISO 228
Standard za element osjetnikaISO 60751
Standardni električni priključakEN 175301-803-A
Standardni procesni priključakISO 1179-2
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Temperatura okoliša, maks. [°C]85 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F]185 °F
Tolerancija za element osjetnikaRazred B
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Uložak osjetnikaZamjenjivo
Veličina električnog priključkaPg 9
Veličina procesnog priključka1/4
Vrsta elementa osjetnikaPt
Vrsta pretvaračaIntegrirano
Vrsta procesnog priključkaG
Vrsta spojaG
Vrsta umetkaFiksni

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.12 Kilogram
Neto težina0.11 Kilogram
Volumen0.495 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255140788
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm