Danfoss logo
BOCK, HA12P/60-4, Semi-hermetic air cooled-product-details

BOCK, HA12P/60-4, Semi-hermetic air cooled

097B14556

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14556

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Anti-vibration padsYes
BojaBlue (standard)
Cilindar2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]12.00 mm
FamilyHG/HA compressors
Faza3
Frequency Hz50
IP klasaIP44
Ispusna dimenzija priključka [in]1/2 in
Komentari o tlačnom priključkuStandard
Komentari o tlačnom priključkuSoldering
Komentari o tlačnom priključkuStandard
Komentari o tlačnom priključkuSoldering
Legacy BOCK ID14556
Length (mm)439.00000
Material DescriptionCompressor HA12P/60-4 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHA12P/60-4
Karakteristike
Vrijednost
Napajanje kompresora [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Naziv proizvodaReciprocating compressor HA
Oil pressure safety switchNo
Oil sump heaterNo
OpisCompressor HA12P/60-4 Service
Oznaka vrsteHA12P/60-4
Područje primjene WEEE-aNo
Product lineDanfoss BOCK®
Rashladno sredstvoR22
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaSemi-hermetic compressors
Standard za odobrenjeNo
Suction connection size [mm]12.00 mm
Thermal protection thermostatNo
Veličina usisnog priključka [in]1/2 in
VrstaBOCK
Vrsta proizvodaHA12P
Vrsta uljaBOCKlub A46
Zaštita motoraINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Završno brtvljenjeSemi-hermetic air cooled

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina61.3 Kilogram
Neto težina51.9 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen152.46 Liter
EAN/UPC5715162573679