Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor FK, FKX20, aluminum

BOCK, FKX20/120 K, Vehicle compressor

097B14322

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 14322

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
BojaNot painted
Cilindar2
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]16.00 mm
FamilyFK Vehicle Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Ispusna dimenzija priključka [in]5/8 in
Komentari o tlačnom priključkuStandard
Komentari o tlačnom priključkuSoldering
Komentari o tlačnom priključkuStandard
Komentari o tlačnom priključkuSoldering
Legacy BOCK ID14322
Length (mm)235.00000
Material DescriptionCompressor FKX20/120 K Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberFKX20/120 K
Karakteristike
Vrijednost
Napajanje kompresora [V]w/o motor
Naziv proizvodaReciprocating compressor FK
Oil sump heaterNo
OpisCompressor FKX20/120 K Service
Oznaka vrsteFKX20/120 K
Područje primjene WEEE-aNo
Product lineDanfoss BOCK®
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.19cd046e-577a-45f8-a3fb-d2b4d7f27582
SCIP dossier product nameFK(X)20/…. - series
Skupina proizvodaOpen type compressors
Standard za odobrenjeNo
Suction connection size [mm]16.00 mm
Thermal protection thermostatNo
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina usisnog priključka [in]5/8 in
VrstaBOCK
Vrsta proizvodaFKX20
Vrsta uljaBOCKlub E55
Završno brtvljenjeVehicle compressor

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina23.1 Kilogram
Neto težina14.7 Kilogram
Volumen135.828 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162853399
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm