Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor FK, FKX30, aluminum

BOCK, FKX30/235 K, Vehicle compressor

097B13972

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13972

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
BojaNot painted
Cilindar2
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]16.00 mm
FamilyFK Vehicle Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Intermediate flange/adapterNo
Ispusna dimenzija priključka [in]5/8 in
Komentari o tlačnom priključkuStandard
Komentari o tlačnom priključkuSoldering
Komentari o tlačnom priključkuStandard
Komentari o tlačnom priključkuSoldering
Legacy BOCK ID13972
Length (mm)329.00000
Material DescriptionCompressor FKX30/235 K Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberFKX30/235 K
Karakteristike
Vrijednost
Napajanje kompresora [V]w/o motor
Naziv proizvodaReciprocating compressor FK
Oil sump heaterNo
OpisCompressor FKX30/235 K Service
Oznaka vrsteFKX30/235 K
Područje primjene WEEE-aNo
Product lineDanfoss BOCK®
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.45d3bddc-7f41-4b9e-bf54-36219f358e5a
SCIP dossier product nameFK(X)30/…. - series
Skupina proizvodaOpen type compressors
Standard za odobrenjeNo
Suction connection size [mm]22.00 mm
Thermal protection thermostatNo
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Veličina usisnog priključka [in]7/8 in
VrstaBOCK
Vrsta proizvodaFKX30
Vrsta uljaBOCKlub E55
Završno brtvljenjeVehicle compressor

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina33.84 Kilogram
Neto težina25.9 Kilogram
Volumen135.828 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162853245
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm