Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor FK, FKX50, aluminum

BOCK, FKX50/775 N, Vehicle compressor

097B13877

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13877

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
BojaNot painted
Capacity regulatorNo
Cilindar6
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]35.00 mm
FamilyFK Vehicle Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Intermediate flange/adapterNo
Ispusna dimenzija priključka [in]1-3/8 in
Komentari o tlačnom priključkuStandard
Komentari o tlačnom priključkuSoldering
Komentari o tlačnom priključkuStandard
Komentari o tlačnom priključkuSoldering
Legacy BOCK ID13877
Length (mm)432.00000
Material DescriptionCompressor FKX50/775 N Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberFKX50/775 N
Karakteristike
Vrijednost
Napajanje kompresora [V]w/o motor
Napomene za spoj sisaljke2 connections
Naziv proizvodaReciprocating compressor FK
Oil sump heaterNo
OpisCompressor FKX50/775 N Service
Oznaka vrsteFKX50/775 N
Područje primjene WEEE-aNo
Product lineDanfoss BOCK®
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.94bf1e19-47cb-4093-ac84-0663c0e40c47
SCIP dossier product nameFK(X)50/…. - series
Skupina proizvodaOpen type compressors
Standard za odobrenjeNo
Suction connection size [mm]35.00 mm
Thermal protection thermostatNo
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Veličina usisnog priključka [in]1-3/8 in
VrstaBOCK
Vrsta proizvodaFKX50
Vrsta uljaBOCKlub E55
Završno brtvljenjeVehicle compressor

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina53.4 Kilogram
Neto težina41.5 Kilogram
Volumen237.223 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162853030
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm