BOCK, FKX50/660 N, Vehicle compressor
097B13875
Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13875
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
097B13875
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Američka oznaka EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Boja | Not painted |
| Capacity regulator | No |
| Cilindar | 6 |
| Clutch type | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 35.00 mm |
| Family | FK Vehicle Compressors |
| Flywheel | No |
| Frequency Hz | w/o motor |
| Intermediate flange/adapter | No |
| Ispusna dimenzija priključka [in] | 1-3/8 in |
| Komentari o tlačnom priključku | Standard |
| Komentari o tlačnom priključku | Soldering |
| Komentari o tlačnom priključku | Standard |
| Komentari o tlačnom priključku | Soldering |
| Legacy BOCK ID | 13875 |
| Length (mm) | 432.00000 |
| Material Description | Compressor FKX50/660 N Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | FKX50/660 N |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Napajanje kompresora [V] | w/o motor |
| Napomene za spoj sisaljke | 2 connections |
| Naziv proizvoda | Reciprocating compressor FK |
| Oil sump heater | No |
| Opis | Compressor FKX50/660 N Service |
| Oznaka vrste | FKX50/660 N |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 94bf1e19-47cb-4093-ac84-0663c0e40c47 |
| SCIP dossier product name | FK(X)50/…. - series |
| Skupina proizvoda | Open type compressors |
| Standard za odobrenje | No |
| Suction connection size [mm] | 35.00 mm |
| Thermal protection thermostat | No |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Veličina usisnog priključka [in] | 1-3/8 in |
| Vrsta | BOCK |
| Vrsta proizvoda | FKX50 |
| Vrsta ulja | BOCKlub E55 |
| Završno brtvljenje | Vehicle compressor |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 54.7 Kilogram |
| Neto težina | 42.8 Kilogram |
| Volumen | 237.223 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162852910 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |