Danfoss logo
BOCK, HG4/650-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled-product-details

BOCK, HG4/650-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled

097B13764

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13764

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Anti-vibration padsYes
BojaBlue (standard)
Capacity regulatorNo
Cilindar4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]28.00 mm
FamilyHG/HA compressors
Faza3
Frequency Hz50
IP klasaIP65
Ispusna dimenzija priključka [in]1-1/8 in
Komentari o tlačnom priključkuStandard
Komentari o tlačnom priključkuSoldering
Komentari o tlačnom priključkuStandard
Komentari o tlačnom priključkuSoldering
Legacy BOCK ID13764
Length (mm)725.00000
Material DescriptionCompressor HG4/650-4 S Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHG4/650-4 S
Napajanje kompresora [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Karakteristike
Vrijednost
Naziv proizvodaReciprocating compressor HG
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil temperature sensorNo
OpisCompressor HG4/650-4 S Service
Oznaka vrsteHG4/650-4 S
Područje primjene WEEE-aNo
Product lineDanfoss BOCK®
Rashladno sredstvoR22
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaSemi-hermetic compressors
Standard za odobrenjeNo
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]42.00 mm
Thermal protection thermostatNo
Veličina usisnog priključka [in]1-5/8 in
VrstaBOCK
Vrsta proizvodaHG4
Vrsta uljaBOCKlub A46
Zaštita motoraMP10 230V AC
Završno brtvljenjeSemi-hermetic suction gas cooled

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina171 Kilogram
Neto težina154.9 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen271.656 Liter
EAN/UPC5715162575529