BOCK, HGX6/1080-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled
097B13753
Refrigerants: R404A; R407C; R134a; R407F, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13753
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
097B13753
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Američka oznaka EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Anti-vibration pads | Yes |
| Boja | Blue (standard) |
| Capacity regulator | No |
| Cilindar | 4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 35.00 mm |
| Family | HG/HA compressors |
| Faza | 3 |
| Frequency Hz | 50 |
| IP klasa | IP65 |
| Ispusna dimenzija priključka [in] | 1-3/8 in |
| Komentari o tlačnom priključku | Standard |
| Komentari o tlačnom priključku | Soldering |
| Komentari o tlačnom priključku | Standard |
| Komentari o tlačnom priključku | Soldering |
| Legacy BOCK ID | 13753 |
| Length (mm) | 854.00000 |
| Material Description | Compressor HGX6/1080-4 S Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | HGX6/1080-4 S |
| Napajanje kompresora [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Reciprocating compressor HG |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | No |
| Oil temperature sensor | No |
| Opis | Compressor HGX6/1080-4 S Service |
| Oznaka vrste | HGX6/1080-4 S |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Rashladno sredstvo | R134aR404AR407CR407F |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Semi-hermetic compressors |
| Standard za odobrenje | No |
| Start Unloader | No |
| Suction connection size [mm] | 54.00 mm |
| Thermal protection thermostat | No |
| Veličina usisnog priključka [in] | 2-1/8 in |
| Vrsta | BOCK |
| Vrsta proizvoda | HGX6 |
| Vrsta ulja | BOCKlub E55 |
| Zaštita motora | MP10 230V AC |
| Završno brtvljenje | Semi-hermetic suction gas cooled |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 245.6 Kilogram |
| Neto težina | 223.8 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 428.8 Liter |
| EAN/UPC | 5715162575598 |