Danfoss logo
BOCK, HA6/1410-4, Semi-hermetic air cooled-product-details

BOCK, HA6/1410-4, Semi-hermetic air cooled

097B13662

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13662

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Anti-vibration padsYes
BojaBlue (standard)
Capacity regulatorNo
Cilindar4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]28.00 mm
FamilyHG/HA compressors
Faza3
Frequency Hz50
IP klasaIP44
Ispusna dimenzija priključka [in]1-1/8 in
Komentari o tlačnom priključkuStandard
Komentari o tlačnom priključkuSoldering
Komentari o tlačnom priključkuStandard
Komentari o tlačnom priključkuSoldering
Legacy BOCK ID13662
Length (mm)831.00000
Material DescriptionCompressor HA6/1410-4 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHA6/1410-4
Napajanje kompresora [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Karakteristike
Vrijednost
Naziv proizvodaReciprocating compressor HA
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil temperature sensorNo
OpisCompressor HA6/1410-4 Service
Oznaka vrsteHA6/1410-4
Područje primjene WEEE-aNo
Product lineDanfoss BOCK®
Rashladno sredstvoR22
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaSemi-hermetic compressors
Standard za odobrenjeNo
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]42.00 mm
Thermal protection thermostatNo
Veličina usisnog priključka [in]1-5/8 in
VrstaBOCK
Vrsta proizvodaHA6
Vrsta uljaBOCKlub A46
Zaštita motoraMP10 230V AC
Završno brtvljenjeSemi-hermetic air cooled

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina240.9 Kilogram
Neto težina219.1 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen428.8 Liter
EAN/UPC5715162575796