Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F5

BOCK, F5 NH3, Open Type Compressor

097B11727

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: KC68, Legacy BOCK ID: 11727

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
BojaBlue (standard)
Capacity regulatorNo
Cilindar4
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]35.00 mm
FamilyF NH3 Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Intermediate flange/adapterIntermediate flange 46mm discharge side
Komentari o tlačnom priključkuStandard
Komentari o tlačnom priključkuWelding
Komentari o tlačnom priključkuStandard
Komentari o tlačnom priključkuWelding
Legacy BOCK ID11727
Length (mm)470.00000
Material DescriptionCompressor F5 NH3 Service
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberF5 NH3
Karakteristike
Vrijednost
Napajanje kompresora [V]w/o motor
Napomene za spoj sisaljke2 connections
Naziv proizvodaReciprocating compressor F
Oil pressure safety switchNo
Oil sump heaterNo
OpisCompressor F5 NH3 Service
Oznaka vrsteF5 NH3
Područje primjene WEEE-aNo
Product lineDanfoss BOCK®
Rashladno sredstvoR717
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaOpen type compressors
Standard za odobrenjeNo
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]35.00 mm
Thermal protection thermostatNo
VrstaBOCK
Vrsta proizvodaF5
Vrsta uljaKC68
Završno brtvljenjeOpen Type Compressor

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina94.4 Kilogram
Neto težina85 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen180.18 Liter
EAN/UPC5715162578513