Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F14

BOCK, F14/1166, Open Type Compressor

097B11695

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: SP46, Legacy BOCK ID: 11695

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
2nd/3rd sight glassNo
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
BojaBlue (standard)
Capacity regulatorNo
Cilindar4
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]42.00 mm
Elevated base plateNo
FamilyF Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Ispusna dimenzija priključka [in]1-5/8 in
Komentari o tlačnom priključkuStandard
Komentari o tlačnom priključkuSoldering
Komentari o tlačnom priključkuStandard
Komentari o tlačnom priključkuSoldering
Legacy BOCK ID11695
Length (mm)546.00000
Material DescriptionCompressor F14/1166 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Karakteristike
Vrijednost
Model numberF14/1166
Napajanje kompresora [V]w/o motor
Naziv proizvodaReciprocating compressor F
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
OpisCompressor F14/1166 Service
Oznaka vrsteF14/1166
Područje primjene WEEE-aNo
Product lineDanfoss BOCK®
Rashladno sredstvoR22
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaOpen type compressors
Standard za odobrenjeNo
Suction connection size [mm]54.00 mm
Thermal protection thermostatNo
Veličina usisnog priključka [in]2-1/8 in
VrstaBOCK
Vrsta proizvodaF14
Vrsta uljaSP46
Završno brtvljenjeOpen Type Compressor

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina163.6 Kilogram
Neto težina149 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen448.38 Liter
EAN/UPC5715162578667