Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Left
088X3604
4 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
088X3604
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Adaptivna funkcija | Da |
| Application type | UnoFloor |
| Automatski balans | Da |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatni otpor namotaja (početni namotaj) za jednofazne kompresore [Ohm] | 2 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 60 °C |
| Material Description | UnoFloor Control 4 Loops Left Vert IW |
| Napajajući napon [V] | 230V Hz 50 |
| Opis | 4 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version, |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Pogon | 24V |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 6 bar |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 67 |
| Provjera ventila | Da |
| PWM | Da |
| Regulacija | ICON1 Master controller |
| Sadrži baterije | No |
| Sigurnosni ventil | AB-PM set |
| Skupina proizvoda | UnoFloors |
| Snaga po izlazu [W] [Max.] | 3 W |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Usklađivanje | Prepared for energy meter |
| Verzija | Left |
| Visoki nazivni napon pri 60 Hz [V] | Aluzink steelplate, white powder coated |
| Vrsta cjevovoda za podno grijanje | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Vrsta proizvoda | Warranty & Service |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 20 Kilogram |
| Neto težina | 17 Kilogram |
| Volumen | 80.64 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424054946 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |