Danfoss logo
CF-RU 088U0230

Kontrole za podno grijanje, Pojačivač signala CF2, 230 V

088U0230

Pojačivač signala Danfoss CF-RU

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Adaptivna funkcijaDa
Bežični prijenos [m] [Max.]30 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Material DescriptionRU DANFOSS CF-RU 071RU-01A-24
NadžbukniDa
Opcija podnog osjetnikaNe
OpisPojačivač signala Danfoss CF-RU
Opis proizvodaPojačivač signala za sustav CF2
Područje primjene WEEE-aYes
PodžbukniNe
Prijenosna frekvencija [MHz]868.42 MHz
Karakteristike
Vrijednost
Prikaz (Da/Ne)Ne
Prikladno za24V actuators
Product line34
Razred zaštite IP-aIP21
Regulacija temperatureNe
Skupina proizvodaKontrole za podno grijanje
SučeljaBežični
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UgradnjaPlug-in
Ulazninapon [V]230.0 V
UpotrebaFor range extension
Vrsta proizvodaPojačivač signala CF2
Vrsta regulacije GRPojačivač

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.404 Kilogram
Neto težina0.364 Kilogram
Volumen2.646 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702420068244
Proposition 65No significant risk