Danfoss logo
DEVIflex / ECflex new cable

Grijaći kabeli, ECflex 6T, 160 m, Napon napajanja[V] AC: 230, 915 W

088L6447

ECflex 6T 160m 230V 915W

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Preporučena zamjena: 140F1211

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BezolovnoDa
Boja vanjskog omotačaCrvena
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina paketa [mm]386 mm
Duljina hladnog voda [m]2.3 m
Duljina kabela [m]160.000 m
EU RoHS usklađenostYes
Hladni vodDa
IP razred elementaIPX7
Izlazna snaga grijanja [W]915 W
Izolacija vodičaXLPE
Jamstvo [Year]20
Kabel na bubnjuNe
Količina hladnog voda1
Količina vodiča hladnog voda3
Material DescriptionECflex 6T 160m 230V 915W
Načelo grijanjaSerijski otporno
Napon napajanja[V] AC230 V
OdobrenjeCE
OpisECflex 6T 160m 230V 915W
Oplet kabelaAluminijska folija 100 %
Otpor kabela [Ohm]57.8000 Ohm
Otpornost nanaprezanje[N]>1500 N
Karakteristike
Vrijednost
PrimjenaCold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields
Product line21
Promjer kabela [mm]6.9 mm
Promjer savijanja [mm] [Min.]42 mm
Radna temperatura [°C] [Max.]80 °C
Rezano na mjeruNe
Sadrži baterijeNo
Širina paketa [mm]386 mm
Skupina proizvodaGrijaći kabeli
Snaga kabela [W/m]6 W/m
Sredstvo protiv širenja plamenaDa
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperatura instalacije [°C] [Min.]-5 °C
Temperatura izvan rada [°C] [Max.]90 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
UV zaštitaNe
Vanjski omotačPVC
Veličina hladnog voda [mm²]1.5 mm²
Verzija proizvodaReady-made
Visina paketa [mm]207 mm
Vlačna čvrstoća [N]>500 N
Vrsta hladnog vodaDTCL
Vrsta proizvodaECflex 6T

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina9.68 Kilogram
Neto težina9.58 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.031 Cubic meter
EAN/UPC5703466245859