Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

M-Cal Compact

087G5302

M-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dozvoljeni medijVoda (AGFW FW510)
Duljina kabela osjetnika temperature [m]1.5 m
Jedinica energijekWh
Kalkulator za razred zaštiteIP54
Material DescriptionM-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse
Načelo mjerenja protokaMehaničko (višemlazno)
Nazivni tlak [bar]16 bar
Okolna temperatura [°C] [Max.]55 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]0 °C
Okolna vlažnost [% RH] [Max.]93 % RH
OpisM-Cal 447/1,5/pomak/DN15/impulsni
Osjetnik protoka za razred zaštiteIP54
PrimjenaGrijanje
Product line08
Promjer [mm]15 mm
Promjer osjetnika temperature [mm]5.2 mm
Protok [m3/h]1.50 m³/h
Karakteristike
Vrijednost
Protok [m³/h] [Max.]3.00 m³/h
Protok [m3/h] [Min.]0.02 m³/h
Radni vijek baterije [godine]12 yr
Razred okolišaE1 / M1
Skupina proizvodaMjerila energije
Standard za odobrenjeMID DE-07-MI004-PTB030
Temperatura medija [°C] [Max.]90 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]5 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]55 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-20 °C
Ugradnja osjetnika temperatureIzravno
Utor 1 modula sučeljaImpulsni izlaz
Verzija ugradnjePomak
Vrsta napona priključkabaterija
Vrsta osjetnika temperaturePt 500
Vrsta proizvodaM-Cal Compact
Vrste spojaNavoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.85 Kilogram
Neto težina0.85 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen1.774 Liter
EAN/UPC5710104051697