Danfoss logo
Ultrasonic Flow Meter Sono 1500 CT

SONO 1500 CT

087G1350

SONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijVoda (AGFW FW510)
Duljina kabela između kalkulatora i osjetnika protoka [m]2.5 m
Material DescriptionSONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16
Načelo mjerenja protokaUltrazvučno
Nazivni tlak [bar]16 bar
Okolna temperatura [°C] [Max.]55 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]5 °C
Okolna vlažnost [% RH] [Max.]95 % RH
OpisSONO1500CT GR Qp0.6 110 DN15 PN16
Osjetnik protoka za razred zaštiteIP54
Početni protok [l/h]1.0 L/h
PrimjenaGrijanje
Product line08
Promjer [mm]15 mm
Karakteristike
Vrijednost
Protok [m3/h]0.60 m³/h
Protok [m³/h] [Max.]1.20 m³/h
Protok [m3/h] [Min.]0.01 m³/h
Razred okolišaE1 / M1
Skupina proizvodaMjerila energije
Standard za odobrenjeMID DE-09-MI004-PTB011
Temperatura medija [°C] [Max.]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]5 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]55 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-25 °C
Volumen vrijednosti impulsa [l/impuls]1.0 l/pulse
Vrsta napona priključkanije odgovarajuće/vanjsko
Vrsta proizvodaSONO 1500 CT
Vrste spojaNavoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina16.9 Kilogram
Neto težina16.9 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5710104057422