Danfoss logo
Energy Calculator Infocal 8

INFOCAL 8

087G1311

INFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Duljina kabela osjetnika temperature [m]4.9 m
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Jedinica energijeMWh (s 1 decimalom)
Kalkulator za razred zaštiteIP54
Material DescriptionINFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS
Okolna temperatura [°C] [Max.]55 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]0 °C
Okolna vlažnost [% RH] [Max.]93 % RH
OpisINFOCAL8 GR Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS
Područje primjene WEEE-aYes
PrimjenaGrijanje
Product line08
Promjer osjetnika temperature [mm]5.2 mm
Protok [m³/h] [Max.]1900.00 m³/h
Karakteristike
Vrijednost
Protok [m3/h] [Min.]560.00 m³/h
Radni vijek baterije [godine]11 yr
Razred okolišaE2 / M2
Skupina proizvodaMjerila energije
Standard za odobrenjeMID DE-10-MI004-PTB008
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]60 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-25 °C
Ugradnja osjetnika temperatureČahure
Utor 1 modula sučeljaModul M-bus
Verzija ugradnjeNiska temperatura
Volumen vrijednosti impulsa [l/impuls]50.0 l/pulse
Vrsta napona priključkaBaterija 1 A ćelija
Vrsta osjetnika temperaturePt 500
Vrsta proizvodaINFOCAL 8

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.83 Kilogram
Neto težina0.31 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen6.622 Liter
EAN/UPC5710104051253