Danfoss logo
ECA 61 087B1141

ECA 61

087B1141

ECA 61

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kabela sabirnice [m]50 m
Material DescriptionECA 61
OdobrenjeCE
Okolna temperatura [°C] [Max.]40 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]0 °C
OpisECA 61, daljinska ploča
Product line08
Skupina proizvodaPribor - elektronički regulator
Karakteristike
Vrijednost
Standard za odobrenjeEMC - 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, EN 50081-1, EN 50082-1, 73/23/EEC, 93/68/EEC
Stupanj zaštiteIP20
Temperatura prijevoza [°C] [Max.]70 °C
Temperatura prijevoza [°C] [Min.]-40 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-40 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija ugradnjeUgradnja na zid
Vrsta proizvodaECA 61

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.246 Kilogram
Neto težina0.2 Kilogram
Volumen0.954 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421062180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm