Danfoss logo
Ultrasonic Flow Meter Sono 1500 CT

SONO 1500 CT

087-8124

SONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaDN 80
Dozvoljeni medijVoda (AGFW FW510)
Duljina kabela između kalkulatora i osjetnika protoka [m]2.5 m
Material DescriptionSONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL
Načelo mjerenja protokaUltrazvučno
Nazivni tlak [bar]25 bar
Okolna temperatura [°C] [Max.]55 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]5 °C
Okolna vlažnost [% RH] [Max.]95 % RH
OpisSONO1500CT GR Qp40 300 DN80 PN25 FL
Osjetnik protoka za razred zaštiteIP54
Početni protok [l/h]80.0 L/h
PrimjenaGrijanje
Product line08
Karakteristike
Vrijednost
Promjer [mm]80 mm
Protok [m3/h]40.00 m³/h
Protok [m³/h] [Max.]80.00 m³/h
Protok [m3/h] [Min.]0.40 m³/h
Razred okolišaE1 / M1
Skupina proizvodaMjerila energije
Standard za odobrenjeGOST
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]5 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]55 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-25 °C
Volumen vrijednosti impulsa [l/impuls]100.0 l/pulse
Vrsta napona priključkanije odgovarajuće/vanjsko
Vrsta proizvodaSONO 1500 CT
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina12.407 Kilogram
Neto težina12.407 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen29.36 Liter
EAN/UPC5710104060866