084N0006
084N0006
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Material Description | Accessory bag AKS 21A for 084N0000 |
| Naziv proizvoda | Rezervni dijelovi |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Accessory bag AKS 21A |
| Product line | Sensing Solutions |
| Skupina proizvoda | Dodatni pribor, osjetnici |
| Upotrebljava se za proizvod | AKS 21 A 084N0000 |
| Vrsta proizvoda | Komplet pribora za AKS 21A |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.029 Kilogram |
| Neto težina | 0.029 Kilogram |
| Volumen | 0.18 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255250463 |
| Proposition 65 | No significant risk |