Regulator hladnjaka (TXV), EKC 202D1
084B8654
Funkcija: Temp., višenamjenski, 4 releja, Napon napajanja[V] AC: 230, Vrsta komunikacije: Dodatni MODBUS; Dodatni LON, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 30
084B8654
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Broj isparivača, maks. | 1 pc |
| Broj kompresora, maks. | 1 pc |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatne informacije | Bez priključaka |
| Druga RoHS dokumentacija | EAEU RoHS |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c)7(a)7(c)-I |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Temp., višenamjenski, 4 releja |
| Funkcionalno | Ne |
| Količina po obliku pakiranja | 30 pc |
| Material Description | EKC 202D1, rashladakontroler, I-PACK |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Naziv proizvoda | Regulator hladnjaka (TXV) |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | Intertek SemkoC-TICKCEEACcURus |
| Područje aplikacija | Regulator hlađenja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Potrošnja energije [VA] | 2.5 VA |
| Prednji dio zaslona | Da |
| Pribor proizvoda | Electron. control accessories |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | f1f73081-bde3-4f5d-aa05-b04e60a00526 |
| SCIP dossier product name | EKC-202(1) |
| Skupina proizvoda | Upravljač isparivača i komore |
| Spec. tvorničkih postavki | Da |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| temp. osjetnik temp. | NTC-M2020PTC 1000Pt 1000 |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| UL odobrenje | Yes |
| Vrsta komunikacije | Dodatni LONDodatni MODBUS |
| Vrsta proizvoda | EKC 202D1 |
| Vrsta upravljača | Reg. hlađenja (temp.) |
| Zaslon – opcija | EKA 163AEKA 164A |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.202 Kilogram |
| Neto težina | 0.179 Kilogram |
| Volumen | 0.375 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428182461 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |