AK-PI 200
084B8591
Upotrebljava se za proizvod: AK-PI 200, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 20
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
084B8591
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Dodatne informacije | For AK-CC 450/550, AK-PI 200 |
| Funkcija | Modul za prijenos podataka Danbuss |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Material Description | DEL EKA 176A,Danbuss Module,Data comm. |
| Naziv proizvoda | Komunikacijski modul |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | EKA 176A |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Electron. control accessories |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | AK-PI 200 |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 16 Gram |
| Neto težina | 10 Gram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.082 Liter |
| EAN/UPC | 5702428412421 |