Danfoss logo
Connector 6P, R 5,00 mm

EKC 100; EKC 200

084B8589

Upotrebljava se za proizvod: EKC 100; EKC 200, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 1

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Funkcija6-polni priključci, 5,0 mm, 30 kom.
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionDEL Accessorie Bag, 6 Pol Terminal, 30p
Naziv proizvodaStezaljka
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteEKC 100/200
Product lineElectronic Controllers and Services
Skupina proizvodaElectron. control accessories
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodEKC 100EKC 200
Vrsta proizvodaDodatna oprema

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.32 Kilogram
Neto težina0.32 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.513 Liter
EAN/UPC5702428434270