EKA 175, LON-modul, RS485, EKC 300; AK-CC 450; AK-CC 550
084B8579
EKA 175, LON-modul, RS485, Upotrebljava se za proizvod: EKC 300; AK-CC 450; AK-CC 550, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 20
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
084B8579
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Dodatne informacije | Za EKC 3XX, AK-CC 450/550 |
| Funkcija | Modul za prijenos podataka LON RS485 |
| Isti proizvod | 084B8679 |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Material Description | EKA 175, LON-modul, RS485 |
| Naziv proizvoda | Komunikacijski modul |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Odobrenje | CECMIMUR |
| Oznaka vrste | EKA 175 |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Electron. control accessories |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | AK-CC 450AK-CC 550EKC 300 |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 18 Gram |
| Neto težina | 8 Gram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.09 Liter |
| EAN/UPC | 5702428135818 |