Danfoss logo
AK-CC 240, EKC 202, AK-CC 210

Regulator hladnjaka (TXV), AK-CC 210

084B8534

Funkcija: Temp., višenamjenski, 4 releja, Napon napajanja[V] AC: 115, Vrsta komunikacije: Dodatni MODBUS; Dodatni LON, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 20

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj isparivača, maks.1 pc
Broj kompresora, maks.2 pc
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaTemp., višenamjenski, 4 releja
FunkcionalnoNe
Količina po obliku pakiranja20 pc
Material DescriptionAK-CC 210, Ref.Controller, 115V, M-Pack
Napon napajanja[V] AC115 V
Naziv proizvodaRegulator hladnjaka (TXV)
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeC-TICKCEEACcURus
Karakteristike
Vrijednost
Područje aplikacijaRegulator hlađenja
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [VA]2.5 VA
Prednji dio zaslonaDa
Pribor proizvodaElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.c43067a3-9294-49f8-9584-9828ad0e9778
SCIP dossier product nameCase controller
Skupina proizvodaUpravljač isparivača i komore
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
temp. osjetnik temp.NTC-M2020PTC 1000Pt 1000
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)
UL odobrenjeYes
Vrsta komunikacijeDodatni LONDodatni MODBUS
Vrsta proizvodaAK-CC 210
Vrsta upravljačaReg. hlađenja (temp.)

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.262 Kilogram
Neto težina0.211 Kilogram
Volumen0.47 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428091350
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm