Danfoss logo
AK-CC 421

Optyma Plus controller

084B8181

Analogni ulazi (AI) [pC]: 7, Analogni izlazi (AO) [pC]: 2

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Analogni izlazi (AO) [pC]2 pc
Analogni ulazi (AI) [pC]7 pc
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitalni izlazi (DO) [pC]5 pc
Digitalni ulazi (DI) [pC]3 pc
Dodatne informacijeWithout terminals
EU RoHS usklađenostOut of scope
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaRegulator Optyma
FunkcionalnoNe
Količina po obliku pakiranja12 pc
Material DescriptionDEL Cond. Unit Ctrl. AK-CC 421, I-pack
Napon napajanja[V] AC230 V
Naziv proizvodaUpravljač kondenzacijske jedinice
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeC-TICKCECMIMEAC
Područje aplikacijaKondenzacijska jedinica
Potrošnja energije [VA]5.0 VA
Prednji dio zaslonaDa
Pribor proizvodaElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Skupina proizvodaUpravljač kompresora/kondenzatora
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
TRIAC izlaz1 pc
Vrsta komunikacijeMODBUSRS485
Vrsta proizvodaOptyma Plus controller
Vrsta upravljačaUpravljač kondenzacijske jedinice
Zaslon – opcijaEKA 163BEKA 164B

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.482 Kilogram
Neto težina0.429 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen1.013 Liter
EAN/UPC5702428969345