Optyma Plus controller
084B8080
Analogni ulazi (AI) [pC]: 7, Analogni izlazi (AO) [pC]: 2
084B8080
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Analogni izlazi (AO) [pC] | 2 pc |
| Analogni ulazi (AI) [pC] | 7 pc |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitalni izlazi (DO) [pC] | 5 pc |
| Digitalni ulazi (DI) [pC] | 3 pc |
| Division | 25 |
| Dodatne informacije | Incl.terminals |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c)7(a)7(c)-I |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Regulator Optyma |
| Funkcionalno | Ne |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | OPTYMA Plus, Controller |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Naziv proizvoda | Upravljač kondenzacijske jedinice |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Odobrenje | C-TICKCECMIM |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Područje aplikacija | Kondenzacijska jedinica |
| Potrošnja energije [VA] | 5.0 VA |
| Prednji dio zaslona | Da |
| Pribor proizvoda | Electron. control accessories |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 55d68436-1d52-495d-827f-37a33f91c57d |
| SCIP dossier product name | Optyma Plus controller |
| Skupina proizvoda | Upravljač kompresora/kondenzatora |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| TRIAC izlaz | 1 pc |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7) |
| Vrsta komunikacije | MODBUSRS485 |
| Vrsta proizvoda | Optyma Plus controller |
| Vrsta upravljača | Upravljač kondenzacijske jedinice |
| Zaslon – opcija | EKA 163BEKA 164B |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 632 Gram |
| Neto težina | 628 Gram |
| Volumen | 2.003 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428988841 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |