Regulator pregrijavanja, EKD 316
084B8040
Vrsta komunikacije: MODBUS, Napon napajanja[V] AC: 24
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
084B8040
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcionalno | Ne |
| Isti proizvod | 084B8140 |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Material Description | EKD 316 Pregrevanje kontroler |
| Način ugradnje | DIN vodilica |
| Napon napajanja[V] AC | 24 V |
| Naziv proizvoda | Regulator pregrijavanja |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Odobrenje | C-TICKEACLLC CDC TYSKcURus |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Pribor proizvoda | Electron. control accessories |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Upravljač elektroničkog ventila |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | Yes |
| Vrsta izlaza ventila | CCMCCMTETS 6ETS12.5–ETS400 |
| Vrsta komunikacije | MODBUS |
| Vrsta proizvoda | EKD 316 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.216 Kilogram |
| Neto težina | 0.163 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.633 Liter |
| EAN/UPC | 5702428099851 |