Danfoss logo
AK-PC 560 Capacity controller. Digital scroll

Upravljač agregata, AK-PC 560

084B8013

Funkcija: 1 usisni kondenzator i 1 kondenzator, Napon napajanja[V] AC: 24, Vrsta komunikacije: ETHER,; MODBUS, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 10

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj kompresora, maks.7 pc
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatne informacijeGen. izvedba
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
EU RoHS usklađenostOut of scope
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
Funkcija1 usisni kondenzator i 1 kondenzator
FunkcionalnoNe
Količina po obliku pakiranja10 pc
Material DescriptionDEL AK-PC560, Digital Scroll,Pack Contr
Napon napajanja[V] AC24 V
Naziv proizvodaUpravljač agregata
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeC-TICKCEEAC
Područje aplikacijaUpravljanje kapaciteta
Potrošnja energije [VA]8.0 VA
Prednji dio zaslonaNe
Pribor proizvodaElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Skupina proizvodaUpravljač kompresora/kondenzatora
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Vrsta komunikacijeETHER,LON,MODBUS
Vrsta proizvodaAK-PC 560
Vrsta upravljačaUpravljač agregata za digitalni scroll
Zaslon – opcijaEKA 163BEKA 164BEKA 165

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.536 Kilogram
Neto težina0.45 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen2.07 Liter
EAN/UPC5702428433525