Danfoss logo
EKC 313

Regulator za ubrizgavanje kapljevine, EKC 313

084B7253

Funkcija: Kaskadni CO2, Napon napajanja[V] AC: 24, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 16

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj ulaza osjetnika2 pc
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaKaskadni CO2
FunkcionalnoNe
Količina po obliku pakiranja16 pc
Material DescriptionEKC 313, kontroler, kaskada CO2
Način rada upravljača kapacitetaPI
Način rada upravljača ventilatoraPI
Napon napajanja[V] AC24 V
Naziv proizvodaRegulator za ubrizgavanje kapljevine
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCELLC CDC TYSK
Karakteristike
Vrijednost
Područje aplikacijaKaskadni izmjenjivač topline
Potrošnja energije [VA]8.0 VA
Prednji dio zaslonaDa
Pribor proizvodaElectron. control accessories
Priključci ulaza / izlaza, maks.8 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
Skupina proizvodaUpravljač kompresora/kondenzatora
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Vrsta izlaza ventilaETS (EEV)ICMT+ICAD
Vrsta osjetnikaOsjetnik tlaka, AKS2050PT 1000
Vrsta proizvodaEKC 313
Vrsta upravljačaRegulator hlađenja
Vrsta upravljača kondenzatoraTlak/temperatura
Značajke proizvodaU skladu s propisanim vrijednostima CO2Kaskadni regulatorUtor za priključak

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.328 Kilogram
Neto težina0.32 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.533 Liter
EAN/UPC5702423294237