Danfoss logo
EKC 326A

Regulator plinskog hladnjaka, EKC 326A

084B7252

Funkcija: Hladnjak plinaza CO2, Napon napajanja[V] AC: 24, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 16

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaHladnjak plinaza CO2
FunkcionalnoNe
Količina po obliku pakiranja16 pc
Material DescriptionDEL EKC 326A, Controller, CO2 Gascooler
Način rada upravljača kapacitetaPI
Način rada upravljača ventilatoraPI
Napon napajanja[V] AC24 V
Naziv proizvodaRegulator plinskog hladnjaka
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCEEACLLC CDC TYSK
Područje aplikacijaHladnjak plina
Karakteristike
Vrijednost
Potrošnja energije [VA]8.0 VA
Prednji dio zaslonaDa
Pribor proizvodaElectron. control accessories
Priključci ulaza / izlaza, maks.8 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
Skupina proizvodaUpravljač kompresora/kondenzatora
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Vrsta izlaza ventilaCMMCMMTETSICMT+ICAD
Vrsta osjetnikaOsjetnik tlaka, AKS20501 x Pt 1000
Vrsta proizvodaEKC 326A
Vrsta upravljačaRegulator hlađenja
Vrsta upravljača kondenzatoraTlak/temperatura
Značajke proizvodaIzlaz alarmaU skladu s propisanim vrijednostima CO2Utor za priključak

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.337 Kilogram
Neto težina0.314 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.575 Liter
EAN/UPC5702428434416